Filters
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • Modular Compact
      14
    • Modular ECO
      9
    • Modular Twin
      9
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • Base angular
      2
    • Base cabo a cabo
      3
    • Base de embutir
      7
    • Base para passagem através do painel
      1
    • Carcaça
      17
    • Carcaça portadora
      6
  • 锁定类型
    Select a value Reset filter
    • Alavanca de trava individual
      21
    • Trava parafuso
      1
    • Travas de encaixe
      9
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20
      3
    • IP54
      5
    • IP65
      15
    • IP65 condição travada
      13
  • 出线孔
    Select a value Reset filter
    • 1x
      3
    • 1x Integrado
      4
    • 1x M20
      1
    • 1x M25
      7
    • 1x M32
      4
    • 3x
      1
    • 4x
      1
  • 材料 (上壳/底座)
    Select a value Reset filter
    • Alumínio fundido
      6
    • Poliamida (PA)
      5
    • Policarbonato (PC)
      9
    • Reforçado com fibra de vidro
      5
    • Zinco fundido
      16
37 products (of 37)
1/2
比较
0
排序方式
Filters
0