配套产品
配套产品
Combinables
23
饰品
1
型号: 61 04 201 1181 01
Connector round HARTING PushPullRJ45 V4
Connector round HARTING PushPullRJ45 V4

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组 联接
preLink® IDC 绝缘置换连接
插针: 8
PushPull
顶出线
材料: 压铸铝
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 61 04 201 1181 01
Connector round HARTING PushPullRJ45 V4
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
23
饰品
1
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Element Connectorsets
  • Specificatie Koppeling
Versie
  • Aansluitmethode preLink® IDC-klemaansluiting
  • Afscherming Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360°
  • Aantal contacten 8
  • Versie Ingang bovenkant
  • Vergrendelingstype PushPull
  • Pakketinhoud
    Kappen / behuizingen
    Vrouwelijk
    Kabelwartel
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
    AWG 24 ... AWG 22 Massief
    AWG 24 ... AWG 22 Geslagen
  • Buitendiameter draad ≤1,6 mm
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 6 Klasse E tot en met 250 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +70 °C
  • steekcycli ≥ 750
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Kabeldiameter 5 ... 9 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Aluminium gegoten
  • Kleur (kap/behuizing) zilver
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 109 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140223769
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408