配套产品
配套产品
型号: 09 67 002 9044
Винт с защелкой
Винт с защелкой

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
弹簧锁螺栓
电缆安装, 螺纹 4-40 UNC
注释
比较
型号: 09 67 002 9044
Винт с защелкой
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Accessories
  • Серия D-Sub
  • Тип аксессуара Latch lock bolt
  • Описание аксессуаров
    Cable installation
    Thread 4-40 UNC
Версия
  • Подробные данные Order 2 pieces for one shell housing.
Свойства материала
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS
    6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1,000
  • Вес нетто 0.75 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 73181558
  • GTIN 5713140088245
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400