配套产品
配套产品
型号: 09 67 002 9045
LATCH LOCK BOLT_M3/M3_H: 6,2 mm L: 12 m
LATCH LOCK BOLT_M3/M3_H: 6,2 mm  L: 12 m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
弹簧锁螺栓
电缆安装, 螺纹M3
注释
比较
型号: 09 67 002 9045
LATCH LOCK BOLT_M3/M3_H: 6,2 mm L: 12 m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie D-Sub
  • Tipo di accessorio Vite di aggancio
  • Descrizione degli accessori
    Installazione del cavo
    Filettatura M3
Versione
  • Dettagli applicativi Ordinare 2 pezzi per ogni custodia
Proprietà del materiale
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS
    6 a) / 6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso / Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso
    6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1.000
  • Peso netto 2,08 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 73181558
  • GTIN 5713140088252
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较