M型
  • 多达78个插针
  • + 8根特别插针
  • 单个连接器的信号、同轴、大电流、光纤和高压插针
Filters
  • 拔出力
    Select a value Reset filter
    • ≤ 15 N
      9
    • ≤ 30 N
      10
    • ≤ 40 N
      9
    • ≤ 50 N
      10
    • ≥ 1 N
      10
    • ≥ 1.6 N
      24
  • PCB 厚度
    Select a value Reset filter
    • ‌1.6 mm ±0.2 ‌
      2
    • ≥1.6 mm
      5
  • 接触电阻
    Select a value Reset filter
    • ≤10 mΩ 用于内插针模具
      10
    • ≤3 mΩ 用于外套管
      10
  • 绝缘组
    Select a value Reset filter
    • I (600 ≤ CTI)
      2
    • IIIa (175 ≤ CTI > 400)
      38
  • 性能等级
    Select a value Reset filter
    • 1
      47
    • 2
      23
    • 3
      4
    • AU 50
      7
    • 符合 IEC 60603-2 标准
      41
  • 层厚度
    Select a value Reset filter
    • ≥ 1.27 µm
      7
77 products (of 77)
1/3
比较
0
排序方式
Filters
0