Matching Products
Matching Products NEW
Côté équipement / Traversée de cloison
6
Part number: 21 34 787 5474 500
M12 A 4pol m/f st/st PUR shld 50mt.
M12 A 4pol m/f st/st PUR shld 50mt.

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 50 m
Notes
Compare
Part number: 21 34 787 5474 500
M12 A 4pol m/f st/st PUR shld 50mt.
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
设备端 / 面板馈通
6
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    M12 Codage A
    Mâle Droit
  • Connecteur 2
    M12 Codage A
    Femelle Droit
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 50 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x 0,34 mm²
  • Blindage Blindé
  • Codage Codage A
Données techniques
  • Limite de température -25 ... +80 °C
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) Noir
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 2.080,2 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140264526
  • eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare