配套产品
配套产品
Côté équipement / Traversée de cloison
6
型号: 21 34 787 5474 050
M12 A 4pol m/f st/st PUR shld 5mt.
M12 A 4pol m/f st/st PUR shld 5mt.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 34 787 5474 050
M12 A 4pol m/f st/st PUR shld 5mt.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Côté équipement / Traversée de cloison
6
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie 系统布线
  • Série 圆形连接器 M12
  • Elément 电缆组装
  • Spécification 两端预接
  • Connecteur 1
    M12 A编码
    公头 直式
  • Connecteur 2
    M12 A编码
    母头 直式
  • Type de câble 铜质电缆 (圆型)
Version
  • Longueur de câble 5 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x 0.34 mm²
  • Blindage 屏蔽
  • Codage A编码
Données techniques
  • Limite de température -25 ... +80 °C
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (聚氨酯)
  • Couleur (câble) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exemptions RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • État ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII 不包含
  • Substances REACH ANNEXE XIV 不包含
  • Substances REACH SVHC
  • Substances REACH SVHC
  • Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Proposition Californie 65 substances
  • Proposition Californie 65 substances
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 234.8 g
  • Pays d'origine 捷克
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140264489
  • eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604