配套产品
配套产品
型号: 21 40 220 0332 010
M12 A-cod 3-pol an/- m/- PUR PP 1.0m
M12 A-cod 3-pol an/- m/- PUR PP 1.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 40 220 0332 010
M12 A-cod 3-pol an/- m/- PUR PP 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
標識
  • 類別 Patch cord
  • 系列 Connettore circolari M12
  • 原件 Cavi pre-assemblati
  • 規格 Pre-assemblato su un solo lato
  • 連接器1
    M12 Codifica A
    Maschio Angolato
  • 電纜類別 Cavo in rame (tondo)
版本
  • 電纜長度 1 m
  • 蕊數 3
  • 蕊結構 3x 0,34 mm²
  • 屏蔽 Schermato
  • 針數 3
  • 編碼 Codifica A
  • 鎖定類型 PushPull
Dettagli tecnici
  • Tensione di esercizio
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Temperatura massima
    -50 ... +80 °C spostato
    -30 ... +80 °C non spostato
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
  • Diametro del cavo 4,1 mm ± 0,2 mm
  • 最小彎曲半徑
    5x diametro cavo (curvatura singola)
    10x diametro cavo (curvatura ripetuta)
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Nero
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 70 g
  • 原產國 Romania
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140491472
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604