登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Rundsteckverbinder
Metrische Rundsteckverbinder
...
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
M12
97 00 000 0675
型号: 97 00 000 0675
M12 A-cod 3-pol st/st m/f PPi PVC 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0675
M12 A-cod 3-pol st/st m/f PPi PVC 5.0m
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
Kabeltyp
Cable LIYY 3 x 0,34mm² PVC
Steckverbinder 1
M12 PP inner straight male 3-pole OM uns
Steckverbinder 2
M12 PP outer straight female 3-pole OM u
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
Rundsteckverbinder M12
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
M12 A-Kodierung
Stift gerade
umspritzt
Inner PushPull
Steckverbinder 2
M12 A-Kodierung
Buchse gerade
umspritzt
Outer PushPull
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Ausführung
Kabellänge
5 m
Anzahl der Adern
3
Adernaufbau
3x 0,34 mm²
Anschlussart
Crimpanschluss
Schirmung
ungeschirmt
Kontaktanzahl
3
Kodierung
A-Kodierung
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
4 A
Bemessungsspannung
250 V
Grenztemperatur
-25 ... +80 °C bewegt
-40 ... +80 °C unbewegt
Schutzart nach IEC 60529
IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
Kabeldurchmesser
4,5 mm
Minimaler Biegeradius
10x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
5x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PVC
Farbe Kabel
RAL 7040 (fenstergrau)
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
Zulassungen
CE
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
172,517 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85444290
eCl@ss
27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604