配套产品
配套产品
型号: C2 13 200 0000 0146
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PUR 2.00m
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PUR 2.00m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0146
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PUR 2.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    M12 A-kodning
    Hane Rak
    Övergjuten
  • Kontaktdon 2
    M12 A-kodning
    Hona Rak
    Övergjuten
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning Halogenfri
Version
  • Kabellängd 2 m
  • Antal kärnor 3
  • Ledarstruktur 3x 0.34 mm²
  • Förbindningsmetod 压接针
  • Skärmning 无屏蔽
  • Kodning A编码
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 4 A
  • Märkspänning 250 V
  • Begränsande temperatur
    -25 ... +80 °C 已移动
    -40 ... +80 °C 未移动
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Kabeldiameter 4 mm
  • Minsta böjradie
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (聚氨酯)
  • Färg (kabel) RAL 7021 (黑/灰)
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen 不包含
  • California Proposition 65 ämnen 不包含
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 阻燃性
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 2
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140545045
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604