配套产品
配套产品 新
型号: C2 13 200 0000 0192
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 10.00m
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 10.00m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0192
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 10.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 Systeembekabeling
  • 系列 Ronde connectoren M12
  • 原件 Kabelmodules
  • 规格 Voorgemonteerd aan beide kanten
  • 连接器1
    M12 A-codering
    Mannelijk Recht
    Omgespoten
  • 连接器2
    M12 A-codering
    Vrouwelijk Recht
    Omgespoten
  • 电缆类别 Koperkabel (rond)
版本
  • 电缆长度 10 m
  • 芯数 3
  • 芯结构 3x 0,34 mm²
  • 接线方式 Krimpaansluiting
  • 屏蔽 Niet-afgeschermd
  • 编码 A-codering
技术参数
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压 250 V
  • 极限温度
    -25 ... +80 °C verplaatst
    -40 ... +80 °C niet-verplaatst
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
  • 电缆直径 4,5 mm
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) RAL 7040 (venstergrijs)
  • RoHS conform
  • ELV 状态 conform
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Niet ingesloten
  • REACH 附件 XIV 物质 Niet ingesloten
  • REACH SVHC 物质 Niet ingesloten
  • 加州 65 号提案物质 Niet ingesloten
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Vlamvertraging
  • UL / CSA UL wordt voorbereid
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 原产国 Duitsland
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140950399
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604