配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
2
型号: 21 34 750 0474 150
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld.15 m
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld.15 m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 21 34 750 0474 150
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld.15 m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
2
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
标识
  • 类别 System cabling
  • 系列 Circular connectors M12
  • 原件 Cable assemblies
  • 规格 Pre-assembled on one side
  • 连接器1
    M12 A-coding
    Female Straight
  • 电缆类别 Copper cable (round)
版本
  • 电缆长度 15 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x 0.34 mm²
  • 屏蔽 Shielded
  • 编码 A-coding
技术参数
  • 极限温度 -30 ... +80 °C
Material properties
  • 材料(电缆) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Black
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 Czechia
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140238947
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604