Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: C2 13 200 0000 0005
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 10.00m
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 10.00m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 10 m
Notes
Comparar
Part Number: C2 13 200 0000 0005
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 10.00m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på en sida
  • Kontaktdon 1
    M12 A-kodning
    Hona Vinklad
    Övergjuten
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning Halogenfri
Version
  • Kabellängd 10 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x 0,34 mm²
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Skärmning Oskärmad
  • Kodning A-kodning
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 4 A
  • Märkspänning 250 V
  • Begränsande temperatur
    -25 ... +80 °C flyttad
    -40 ... +80 °C orörd
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
  • Kabeldiameter 4.2 mm
  • Minsta böjradie
    10x kabeldiameter (upprepad böjning)
    5x kabeldiameter (enkel böjning)
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) RAL 7021 (svartgrå)
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flamsäkerhet
  • UL / CSA UL i förberedelse
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140512832
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar