登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Круглые соединители
Метрические цилиндрические соединители
...
Кабельные соединители и кабельные сборки
M12
97 00 000 0657
型号: 97 00 000 0657
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PPi PVC 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0657
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PPi PVC 5.0m
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
Тип кабеля
Cable LIYY 4 x 0,34mm² PVC
Соединитель 1
M12 PPi A-cod 4p an/- m/- for 0° mating
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
Круглые соединители M12
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с одной стороны
Соединитель 1
M12 А-кодирование
Вилка Угловой
Литой
Inner PushPull
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Версия
Длина кабеля
5 m
Количество жил
4
Структура ядра
4x 0,34 мм²
Метод подключения
Подключение обжимом
Экранирование
Неэкранированный
Число контактов
4
Кодирование
А-кодирование
Технические характеристики
Номинальный ток
4 A
Номинальное напряжение
250 V
Предельная температура
-25 ... +80 °C перемещен
-40 ... +80 °C стационарный
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 / IP67 присоединенное состояние
Диаметр кабеля
4,9 mm
Минимальный радиус изгиба
10x диаметр кабеля (многократный изгиб)
5х диаметр кабеля (однократный изгиб)
Свойства материала
Материал (кабель)
PVC
Цвет (кабель)
RAL 7040 (оконный серый)
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Не содержится
Спецификации и допуски
Допуски:
CE
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Страна изготовления
Германия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604