登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Cirkulære konnektorer
Metriske cirkulære konnektorer
...
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
M12
97 00 000 0627
型号: 97 00 000 0627
M12 A-cod 4-pol st/an m/f PPi PUR 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0627
M12 A-cod 4-pol st/an m/f PPi PUR 10m
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
Type of cable
Cable LI9Y 4 x 0,34mm² PUR
Connector 1
M12 PP inner straight male 4-pole OM uns
Connector 2
M12 PPi A-cod 4p an/- f/- for 0° mating
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
Cirkulære konnektorer M12
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
M12 A-kodning
Male Lige
Overstøbt
Inner PushPull
Konnektor 2
M12 A-kodning
Hun Vinklet
Overstøbt
Outer PushPull
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Beskrivelse af kablet
Halogenfri
Version
Kabellængde
10 m
Antal ledninger
4
Ledningsstruktur
4 x 0,34 mm²
Termineringsmetode
Crimpterminering
Afskærmning
Uafskærmet
Antal kontakter
4
Kodning
A-kodning
Tekniske egenskaber
Nominel strøm
4 A
Nominel spænding
250 V
Begrænsende temperatur
-25 ... +80 °C flyttet
-40 ... +80 °C uberørt
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
Kabeldiameter
4,2 mm
Mindste bøjningsradius
10 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
5 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PUR (polyurethan)
Farve (kabel)
RAL 7021 (sortgrå)
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
Godkendelser
CE
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604