公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
型号: C2 13 200 0000 0328
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PVC 0.20m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0328
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PVC 0.20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kábeltípus
Cable LIYY 4 x 0,34mm² PVC
1. csatlakozó
M12 A-cod 4P Male Straight
2. csatlakozó
M12 A-cod 4P Female Straight
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
M12 A-kódolás
Apa Egyenes
Fröccsöntött
2. csatlakozó
M12 A-kódolás
Anya Egyenes
Fröccsöntött
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
Verzió
Kábelhossz
0,2 m
Kábel erek száma
4
Magfelépítés
4 x 0,34 mm²
Lezárási mód
Krimpelhető csatlakoztatás
Árnyékolás
Nem árnyékolt
Kódolás
A-kódolás
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
4 A
Névleges feszültség
250 V
Hőmérséklet korlátozás
-25 ... +80 °C mozgatott
-40 ... +80 °C stabil
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65 / IP67 illesztett feltétel
Kábel átmérője
4,9 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PVC
Színes (kábel)
RAL 7040 (ablakszürke)
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nem része
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Lángállóság
UL / CSA
UL előkészületben
Jóváhagyások
CE
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
2
Származási ország
Németország
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140975781
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found