公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
97 00 000 0568
型号: 97 00 000 0568
M12 A-cod 5-pol st/an f/m PPi PVC 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0568
M12 A-cod 5-pol st/an f/m PPi PVC 5.0m
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
Cable LIYY 5 x 0,34mm² PVC
连接器1
M12 PP outer straight female 5-pole OM u
连接器2
M12 PPi A-cod 5p an/- m/- for 0° mating
标识
类别
Sistema de cabos
系列
Conectores circulares M12
原件
Conjuntos de cabos
规格
Pré-montado em ambos os lados
连接器1
M12 Codificação A
Macho Reto
Sobreinjetado
Inner PushPull
连接器2
M12 Codificação A
Fêmea Angular
Sobreinjetado
Outer PushPull
电缆类别
Cabo de cobre (redondo)
版本
电缆长度
5 m
芯数
5
芯结构
5x 0,34 mm²
接线方式
Terminação crimpada
屏蔽
Não blindado
针数
5
编码
Codificação A
技术参数
额定电流
4 A
额定电压
60 V
极限温度
-25 ... +80 °C movido
-40 ... +80 °C não movido
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 condição conectada
电缆直径
5,3 mm
最小弯曲半径
10x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
5x Diâmetro do cabo (dobra singular)
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
RAL 7040 (janela cinza)
RoHS
conformidade
ELV 状态
conformidade
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Não contido
REACH 附件 XIV 物质
Não contido
REACH SVHC 物质
Não contido
加州 65 号提案物质
Não contido
规格和认证
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
原产国
德国
欧洲海关关税号
85444290
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604