公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
97 00 000 0578
型号: 97 00 000 0578
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PPi PUR 15m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0578
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PPi PUR 15m
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
电缆类别
Cable LI9Y 5 x 0,34mm² PUR
连接器1
M12 PP inner straight male 5-pole OM uns
标识
类别
Systeembekabeling
系列
Ronde connectoren M12
原件
Kabelmodules
规格
Voorgemonteerd aan één zijde
连接器1
M12 A-codering
Mannelijk Recht
Omgespoten
Inner PushPull
电缆类别
Koperkabel (rond)
电缆介绍
Halogeenvrij
版本
电缆长度
15 m
芯数
5
芯结构
5x 0,34 mm²
接线方式
Krimpaansluiting
屏蔽
Niet-afgeschermd
针数
5
编码
A-codering
技术参数
额定电流
4 A
额定电压
60 V
极限温度
-25 ... +80 °C verplaatst
-40 ... +80 °C niet-verplaatst
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 aangesloten toestand
电缆直径
4,5 mm
最小弯曲半径
10x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
5x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PUR (polyurethaan)
Kleur (kabel)
RAL 7021 (zwartgrijs)
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
Goedkeuringen
CE
商业数据
包装尺寸
1
原产国
Duitsland
欧洲海关关税号
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604