配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
7
型号: 21 34 787 5568 030
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PUR 3.0m
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PUR 3.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 21 34 787 5568 030
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PUR 3.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
7
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    M12 Codificação A
    Macho Reto
  • Conector 2
    M12 Codificação A
    Fêmea Reto
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 3 m
  • Número de núcleos 5
  • Estrutura central 5x 0,25 mm²
  • Blindagem Blindado
  • Codificação Codificação A
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -25 ... +80 °C
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Preto
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 159 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140815407
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较