登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Блочная часть / Проход через панель
1
没有可用数据
eShop
Круглые соединители
Метрические цилиндрические соединители
...
Кабельные соединители и кабельные сборки
M12
21 34 750 0838 100
型号: 21 34 750 0838 100
M12 A-cod 8-pol st/- f/ shld. PUR 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 750 0838 100
M12 A-cod 8-pol st/- f/ shld. PUR 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Блочная часть / Проход через панель
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
(8x0,25mm²) PUR Li9YFC11Y black
连接器1
M12 A8 straight female shld
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M12
原件
电缆组装
规格
预装一端
连接器1
M12 A编码
母头 直式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
10 m
芯数
8
芯结构
8x 0.25 mm²
屏蔽
屏蔽
编码
A编码
技术参数
极限温度
-25 ... +80 °C
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
黑色
商业数据
包装尺寸
1
净重
616 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140239128
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found