Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Metrikus kör-keresztmetszetű csatlakozók
...
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
M12
21 40 200 0883 050
型号: 21 40 200 0883 050
M12 A-cod 8-pol st/- m/- PVC PP 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 40 200 0883 050
M12 A-cod 8-pol st/- m/- PVC PP 5.0m
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
电缆类别
cable 8xAWG24/7 shld PVC
连接器1
M12 OVERMOLD A-COD M 8P Push Pull
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M12
原件
电缆组装
规格
预装一端
连接器1
M12 A编码
公头 直式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
5 m
芯数
8
芯结构
8x AWG 24/7
屏蔽
屏蔽
针数
8
编码
A编码
锁定类型
PushPull
技术参数
额定电压
30 V AC
30 V DC
极限温度
-40 ... +80 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
电缆直径
6.5 mm ± 0.2 mm
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
灰色
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
商业数据
包装尺寸
1
净重
367.5 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140491007
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found