登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Circulära kontaktdon
Metriska runda kontaktdon
...
Kabelkontaktdon och kablage
M12
21 40 202 0882 005
型号: 21 40 202 0882 005
M12 A-cod 8-pol st/st m/m PUR PP 0.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Kabelinstallationer
Förinstallerad på båda sidor
Kabellängd: 0.5 m
注释
比较
型号: 21 40 202 0882 005
M12 A-cod 8-pol st/st m/m PUR PP 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
cable 8x0,25mm/19 shld PUR
Connector 1
M12 OVERMOLD A-COD M 8P Push Pull
Connector 2
M12 OVERMOLD A-COD M 8P Push Pull
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
Circulära kontaktdon M12
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
M12 A-kodning
Hane Rak
Kontaktdon 2
M12 A-kodning
Hane Rak
Version
Kabellängd
0,5 m
Antal kärnor
8
Ledarstruktur
8x 0,25 mm²
Skärmning
Skärmade
Antal kontakter
8
Kodning
A-kodning
Låsningstyp
PushPull
Tekniska egenskaper
Märkspänning
30 V AC
30 V DC
Begränsande temperatur
-50 ... +80 °C flyttad
-30 ... +80 °C orörd
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
Kabeldiameter
5,3 mm ± 0,2 mm
Minsta böjradie
5x kabeldiameter (enkel böjning)
10x kabeldiameter (upprepad böjning)
Materialprestanda
Material (kabel)
PUR (polyuretan)
Färg (kabel)
Svart
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
ECHA SCIP nummer
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
103 g
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140342361
eCl@ss
27.060.311,00
UNSPSC 24.0
26121604
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Tjeckiska)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Danska)
PDF (Engelska)
PDF (Spanska)
PDF (Ungerska)
PDF (Italienska)
PDF (Japanska)
PDF (Tyska)
PDF (Nederländska)
PDF (Koreanska)
PDF (Franska)
PDF (Ryska)
PDF (Svenska)
PDF (Polska)
PDF (Rumänska)
PDF (Turkiska)
PDF (Trad. kinesiska)
PDF (Kinesiska)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Engelska)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found