Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
系统电缆
1
Codice prodotto: 97 00 000 1985
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 7.5m
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 7.5m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-assemblato su un solo lato
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 7.5 m
Note
Confronta
Questo prodotto è disponibile su richiesta. Contatta il tuo referente HARTING locale.
Codice prodotto: 97 00 000 1985
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 7.5m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
系统电缆
1
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 连接器1
    M12 A编码
    母头 弯式
    一体成型
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 7.5 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 8x 0.25 mm²
  • 接线方式 压接针
  • 屏蔽 无屏蔽
  • 针数 8
  • 编码 A编码
技术参数
  • 额定电流 ‌ 2 A
  • 额定电压 30 V
  • 极限温度
    -10 ... +80 °C 已移动
    -25 ... +80 °C 未移动
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • 电缆直径 6.2 mm
  • 最小弯曲半径
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) RAL 7021 (黑/灰)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 355 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta