登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
系统电缆
1
没有可用数据
eShop
Rundsteckverbinder
Metrische Rundsteckverbinder
...
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
M12
97 00 000 1948
型号: 97 00 000 1948
M12 A-cod 8-pole an-/ f/- PVC 10.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 97 00 000 1948
M12 A-cod 8-pole an-/ f/- PVC 10.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
系统电缆
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo di cavo
LiYY 8x0.25mm² PVC Cable
Steckverbinder 1
M12 A-cod 8p an/- f/- OM 0° mating
Identificazione
Categoria
Patch cord
Serie
Connettore circolari M12
Elemento
Cavi pre-assemblati
Specifiche
Pre-assemblato su un solo lato
Connettore 1
M12 Codifica A
Femmina Angolato
Coestruso
Tipo di cavo
Cavo in rame (tondo)
Versione
Lunghezza del cavo
10 m
Numero di conduttori
8
Struttura conduttore
8x 0,25 mm²
Collegamento
Collegamento a crimpare
Schermo
Non schermato
Numero di poli
8
Codifica
Codifica A
Dettagli tecnici
Corrente d'esercizio
2 A
Tensione di esercizio
30 V
Temperatura massima
-10 ... +80 °C spostato
-25 ... +80 °C non spostato
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65 / IP67 condizioni di inserzione
Diametro del cavo
6,2 mm
Raggio di curvatura minimo
10x diametro cavo (curvatura ripetuta)
5x diametro cavo (curvatura singola)
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PVC
Colore (cavo)
RAL 7040 (grigio finestra)
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Specifiche ed approvazioni
Approvazioni
CE
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
522 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855