登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
System Cables
3
没有可用数据
eShop
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Metrikus kör-keresztmetszetű csatlakozók
...
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
M12
97 00 000 2008
型号: 97 00 000 2008
M12 A-cod 8-pole st/- m/- PUR 10.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 97 00 000 2008
M12 A-cod 8-pole st/- m/- PUR 10.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
System Cables
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kábeltípus
LiF9Y11Y 8x0.25mm² PUR Cable
1. csatlakozó
M12 A-cod 8p st/- m/- OM
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt az egyik oldalon
1. csatlakozó
M12 A-kódolás
Apa Egyenes
Fröccsöntött
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
Verzió
Kábelhossz
10 m
Kábel erek száma
8
Magfelépítés
8 x 0,25 mm²
Lezárási mód
Krimpelhető csatlakoztatás
Árnyékolás
Nem árnyékolt
Érintkezők száma
8
Kódolás
A-kódolás
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
2 A
Névleges feszültség
30 V
Hőmérséklet korlátozás
-10 ... +80 °C mozgatott
-25 ... +80 °C stabil
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65 / IP67 illesztett feltétel
Kábel átmérője
6,2 mm
Legkisebb hajlítási sugár
10x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
5x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PUR (poliuretán)
Színes (kábel)
RAL 7021 (feketésszürke)
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Ólom
Előírások és jóváhagyások
Jóváhagyások
CE
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
455 g
Származási ország
Románia
Európai vámtarifaszám
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855