配套产品
配套产品 新
Combinables
75
型号: 21 43 311 9500
M12-ADPT-M12/M12-5/4P-ACOD-M/F/F-STR
M12-ADPT-M12/M12-5/4P-ACOD-M/F/F-STR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
T-分离机
注释
比较
型号: 21 43 311 9500
M12-ADPT-M12/M12-5/4P-ACOD-M/F/F-STR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
75
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Konnektor 1 Male
  • Konnektor 2 Hun
  • Type af tilbehør T-splitter
Version
  • Køn
    Male
    Hun
  • Afskærmning Uafskærmet
  • Antal kontakter
    4
    5
  • Kodning A-kodning
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 4 A
  • Nominel spænding ‌ 60 V AC/DC
  • Nominel impulsspænding 1,5 kV
  • Begrænsende temperatur -25 ... +85 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 100
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP67
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Au over Ni Koblingsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61076-2-101
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140236653
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较