配套产品
配套产品
Combinables
75
型号: 21 43 361 9800
M12-ADPT-M12/M12-8/4P-YCOD-F/F/F-STR
M12-ADPT-M12/M12-8/4P-YCOD-F/F/F-STR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
T-分离机
注释
比较
型号: 21 43 361 9800
M12-ADPT-M12/M12-8/4P-YCOD-F/F/F-STR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
75
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Złącze 1 Żeński
  • Złącze 2 Żeński
  • Złącze 3 母头
  • Typy akcesoriów Rozdzielacz T
Wersja
  • Rodzaj (męski/żeński)
    公头
    母头
  • Ekranowanie 屏蔽
  • Liczba kontaktów 8
  • Kontakty danych 4
  • Liczba kontaktów mocy 4
  • Kodowanie Y编码
Charakterystyka techniczna
  • Napięcie znamionowe ‌ 30 V DC
  • Znamionowe napięcie udarowe 0.8 kV
  • Prąd znamionowy 0.5 A
  • Prąd znamionowy (zasilanie) 4 A
  • Charakterystyka transmisji Cat. 5
  • Ograniczenie temperaturowe -25 ... +85 °C
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP54
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) 铜合金
  • Powierzchnia (kontakty) 镍表面镀金 界面端
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-2-101
  • PROFINET
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140236707
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400