登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Circulära kontaktdon
Metriska runda kontaktdon
...
Kabelkontaktdon och kablage
M12
21 03 030 1300
型号: 21 03 030 1300
M12-Abschlusswiderstand Stift, B-kod.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
终端电阻
热塑性聚氨酯 (TPU)
注释
比较
型号: 21 03 030 1300
M12-Abschlusswiderstand Stift, B-kod.
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Tillbehör
Serie
Circulära kontaktdon M12
Tillbehörstyp
Termineringsmotstånd
Version
Kön
Hane
Kodning
B-kodning
Tekniska egenskaper
Märkström
4 A
Märkspänning
60 V
Begränsande temperatur
-25 ... +85 °C
Matningscykler
≥ 100
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP67 hopkopplat tillstånd
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Polyamid (PA)
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Au över Ni Kopplingssida
Material (kabelkåpa/chassihus)
Termoplast polyuretan (TPU)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61076-2-101
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
10 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85332100
GTIN
5713140137196
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
PDF (Turkiska)
PDF (Kinesiska)
PDF (Trad. kinesiska)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Engelska)
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found