配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
型号: 21 34 848 5C78 075
M12 Cable Assembly A-cod st/st f/m 7,5m
M12 Cable Assembly A-cod st/st f/m 7,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 34 848 5C78 075
M12 Cable Assembly A-cod st/st f/m 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    M12 A-codering
    Mannelijk Recht
  • Connector 2
    M12 A-codering
    Vrouwelijk Recht
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 7,5 m
  • Aantal kernen 12
  • Kernstructuur 12x 0,14 mm²
  • Codering A-codering
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) Zwart
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 356 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140142664
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604