10
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 34 949 4405 020
型号: 21 34 949 4405 020
M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 2,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 21 34 949 4405 020
M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
(4xAWG22/7) Cat 5e PVC
连接器1
M12 D-code male angled overmolded
连接器2
M12 D-code male angled overmolded
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M12
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
M12 D编码
公头 弯式
连接器2
M12 D编码
公头 弯式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
2 m
芯数
4
芯结构
4x AWG 22/7
编码
D编码
技术参数
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
极限温度
-25 ... +70 °C
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
绿色
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
规格
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
认证
CE
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
净重
173.8 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140145740
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling