登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Geräteseite / Wanddurchführung
10
没有可用数据
eShop
Rundsteckverbinder
Metrische Rundsteckverbinder
...
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
M12
21 34 940 0477 020
型号: 21 34 940 0477 020
M12 Cable Assembly D-cod an/- m/- 2,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 21 34 940 0477 020
M12 Cable Assembly D-cod an/- m/- 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Geräteseite / Wanddurchführung
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
Steckverbinder 1
M12 D-code male angled overmolded
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
Rundsteckverbinder M12
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
einseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
M12 D-Kodierung
Stift gewinkelt
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Ausführung
Kabellänge
2 m
Anzahl der Adern
4
Adernaufbau
4x AWG 22/7
Kodierung
D-Kodierung
Technische Kennwerte
Übertragungseigenschaften
Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PUR (Polyurethan)
Farbe Kabel
grün
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
有
REACH SVHC Stoffe
Blei
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Normen und Zulassungen
Normen
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
Zulassungen
CE
PROFINET
是
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
140 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140145672
eCl@ss
27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found