登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
14
没有可用数据
eShop
Cableados y cables a medida
Data
...
Red Cableado de sistema
RJ45
21 36 929 3477 015
型号: 21 36 929 3477 015
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/f 1,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 36 929 3477 015
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/f 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
14
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado por ambos lados
Conector 1
M12 codificación D
Macho Recto
Conector 2
M12 codificación D
Hembra Recto
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
1,5 m
Número de núcleos
4
Estructura de núcleo
4x AWG 22/7
Codificación
codificación D
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Color (cable)
Verde
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
Certificaciones
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140549111
eCl@ss
27.060.390,00