Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Geräteseite / Wanddurchführung
7
Artikelnummer: 21 34 929 2477 130
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 13,0m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 13,0m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 13 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 21 34 929 2477 130
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 13,0m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Geräteseite / Wanddurchführung
7
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M12 D-Kodierung
    Stift gerade
  • Steckverbinder 2
    M12 D-Kodierung
    Stift gerade
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 13 m
  • Anzahl der Adern 4
  • Adernaufbau 4x AWG 22/7
  • Kodierung D-Kodierung
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Grenztemperatur -25 ... +70 °C
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel grün
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Normen und Zulassungen
  • Normen UN/ECE-R 118 Brandschutz für Fahrzeuge
  • PROFINET ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 0,1 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140247581
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen