登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
7
没有可用数据
eShop
Kruhové konektory
Metrické kruhové konektory
...
Kabelové konektory a osazené kabely
M12
21 36 929 2477 035
型号: 21 36 929 2477 035
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 3,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3.5 m
注释
比较
型号: 21 36 929 2477 035
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 3,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
Kruhové konektory M12
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
M12 D kódování
Male Přímé provedení
Konektor 2
M12 D kódování
Male Přímé provedení
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Verze
Délka kabelu
3.5 m
Počet žil
4
Uspořádání vodičů
4x AWG 22/7
Kódování
D编码
Technické vlastnosti
Přenosová charakteristika
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PUR (聚氨酯)
Barva (kabel)
绿色
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Země původu
Čína
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140548619
eCl@ss
27.060.390,00