登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
7
没有可用数据
eShop
Kablo takımları ve kablolar
Data
...
Ağ Sistem kablajı
RJ45
21 36 929 2405 050
型号: 21 36 929 2405 050
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 5,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 36 929 2405 050
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
Yuvarlak konnektörler M12
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
M12 D kodlaması
Erkek Düz
Konnektör 2
M12 D kodlaması
Erkek Düz
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
Kablo uzunluğu
5 m
Damar sayısı
4
Damar yapısı
4x AWG 22/7
Kodlama
D kodlaması
Teknik özellikler
İletim özellikleri
Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
Veri oranı
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Sıcaklık sınırlaması
-25 ... +70 °C
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PVC
Renk (kablo)
Yeşil
Özellikler ve onaylar
Özellikler
UN/ECE-R 118 Demir yolu taşıtları için yangından korunma
Onaylar
CE
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
335 g
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140548374
eCl@ss
27.060.390,00