配套产品
配套产品
機器側 / パネルフィードスルー
10
型号: 21 34 949 4477 040
M12 D-cod 4-pol an/an m/m PUR 4.0M
M12 D-cod 4-pol an/an m/m PUR 4.0M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 21 34 949 4477 040
M12 D-cod 4-pol an/an m/m PUR 4.0M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
機器側 / パネルフィードスルー
10
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    M12 D-kodning
    Hane Vinklad
  • Kontaktdon 2
    M12 D-kodning
    Hane Vinklad
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 4 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x AWG 22/7
  • Kodning D-kodning
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Begränsande temperatur -25 ... +70 °C
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Grön
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer UN/ECE-R 118 brandskydd för fordonspark
  • Godkännanden CE
  • PROFINET Ja
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140814226
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较