配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
10
型号: 21 34 949 4477 045
M12 D-cod 4-pol an/an m/m PUR 4.5M
M12 D-cod 4-pol an/an m/m PUR 4.5M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 4.5 m
注释
比较
型号: 21 34 949 4477 045
M12 D-cod 4-pol an/an m/m PUR 4.5M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
10
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    M12 D編碼
    公頭 彎式
  • 連接器2
    M12 D編碼
    公頭 彎式
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 4.5 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4x AWG 22/7
  • 編碼 D編碼
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 5 D 級:到100 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 極限溫度 -25 ... +70 °C
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜) 綠色
規格和認證
  • 規格 UN/ECE-R 118 軌道車輛防火
  • 認證 CE
  • PROFINET
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140814219
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较