配套产品
配套产品
Lato apparato / Passa-parete
10
型号: 09 48 808 0011 200
M12 D-cod 4-pol an/an m/m Rail 20m
M12 D-cod 4-pol an/an m/m Rail 20m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 09 48 808 0011 200
M12 D-cod 4-pol an/an m/m Rail 20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Lato apparato / Passa-parete
10
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria 系统布线
  • Serie 圆形连接器 M12
  • Elemento 电缆组装
  • Specifiche 两端预接
  • Connettore 1
    M12 D编码
    公头 弯式
    一体成型
  • Connettore 2
    M12 D编码
    公头 弯式
    一体成型
  • Tipo di cavo 铜质电缆 (圆型)
  • Descrizione del cavo 轨道交通应用
Versione
  • Lunghezza del cavo 20 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x AWG 22/7
  • Codifica D编码
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura massima
    -40 ... +85 °C 未移动
    -25 ... +70 °C 已移动
  • Diametro del cavo 6.6 mm ± 0.2 mm
  • Raggio di curvatura minimo
    6x 电缆直径 (反复弯曲)
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
  • Impedenza ‌100 Ω ±5 %
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) 弹性体
  • Colore (cavo) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • esenzioni RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Stato ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC
  • Sostanze REACH SVHC
  • Codice ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
规格和认证
  • 规格 EN 45545-2
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 1,380 g
  • Paese di origine 罗马尼亚
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140067820
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较