Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Блочная часть / Проход через панель
10
Артикул: 09 48 800 0011 270
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 27m
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 27m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с одной стороны
Медный кабель (круглый)
для железнодорожного транспорта
Длина кабеля: 27 m
Примечания
Compare
Артикул: 09 48 800 0011 270
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 27m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Блочная часть / Проход через панель
10
Информация о компоненте
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с одной стороны
  • Соединитель 1
    M12 D-кодирование
    Вилка Угловой
    Литой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля для железнодорожного транспорта
Версия
  • Длина кабеля 27 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x AWG 22/7
  • Кодирование D-кодирование
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 5 Класс D до 100 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Предельная температура
    -40 ... +85 °C стационарный
    -25 ... +70 °C перемещен
  • Диаметр кабеля 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Минимальный радиус изгиба
    6х диаметр кабеля (многократный изгиб)
    5х диаметр кабеля (однократный изгиб)
  • Полное сопротивление ‌100 Ω ±5 %
Свойства материала
  • Материал (кабель) Эластомер
  • Цвет (кабель) Черный
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
Спецификации и допуски
  • Спецификации EN 45545-2
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 2
  • Вес нетто 1.740 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140240063
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare