登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
機器側 / パネルフィードスルー
10
没有可用数据
eShop
丸型コネクタ
メトリック丸型コネクタ
...
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
M12
09 48 800 0011 045
型号: 09 48 800 0011 045
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 4,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 4.5 m
注释
比较
型号: 09 48 800 0011 045
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 4,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
機器側 / パネルフィードスルー
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
ケーブルタイプ
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
コネクタ 1
M12 D-code male angled overmolded
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
丸型コネクタ M12
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
片側組み立て済み
コネクタ 1
M12 Dコード
オス アングル型
オーバーモールド
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
ケーブルの説明
鉄道アプリケーション用
バージョン
ケーブル長さ
4.5 m
芯数
4
芯線構造
4x AWG 22/7
コーディング
Dコード
技術的特性
伝送特性
Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
使用温度範囲
-40 ... +85 °C 固定
-25 ... +70 °C 変動
ケーブル径
6.6 mm ± 0.2 mm
最小曲げ半径
6 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
5 x ケーブル径 (屈曲1回)
インピーダンス
100 Ω ±5 %
材質
材質 (ケーブル)
エラストマー
カラー(ケーブル)
黒
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
ECHA SCIP番号
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
仕様および認証
仕様
EN 45545-2
商用データ
梱包寸法
1
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140882881
eCl@ss
27,060,390.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600