配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
10
型号: 09 48 228 0011 090
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 9m
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 9m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 9 m
注释
比较
型号: 09 48 228 0011 090
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 9m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
10
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identification
  • Category 系统布线
  • Series 圆形连接器 M12
  • Element 电缆组装
  • Specification 两端预接
  • Connector 1
    M12 D编码
    公头 直式
    一体成型
  • Connector 2
    M12 D编码
    公头 弯式
    一体成型
  • Type of cable 铜质电缆 (圆型)
Version
  • Cable length 9 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Coding D编码
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +85 °C 未移动
    -25 ... +70 °C 已移动
  • Cable diameter 6.6 mm ± 0.2 mm
  • Minimum bending radius
    6x 电缆直径 (反复弯曲)
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
  • Impedance ‌100 Ω ±5 %
材料特性
  • 材料(电缆) 弹性体
  • 颜色(电缆) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS exemptions 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格 EN 45545-2
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 630 g
  • Country of origin 罗马尼亚
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140266391
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600