登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Cirkulære konnektorer
Metriske cirkulære konnektorer
...
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
M12
21 33 590 0407 010
型号: 21 33 590 0407 010
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PPi PUR 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 33 590 0407 010
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PPi PUR 1.0m
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
Type of cable
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
Connector 1
M12-SD-PPI-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-STR-SHLD
Identifikation
Kategori
System cabling
Serier
Circular connectors M12
Element
Cable assemblies
Specifikation
Pre-assembled on one side
Konnektor 1
M12 D-coding
Straight
Kabeltype
Copper cable (round)
Version
Kabellængde
1 m
Antal ledninger
4
Ledningsstruktur
4x AWG 22/7
Afskærmning
Shielded
Antal kontakter
4
Kodning
D-coding
Låsetype
Inner PushPull
Technical characteristics
Transmissionsegenskaber
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Limiting temperature
-25 ... +70 °C
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Kabeldiameter
6.6 mm ± 0.3 mm
Material properties
Material (cable)
PUR (polyurethane)
Colour (cable)
Green
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Lead
Fire protection on railway vehicles
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Requirement set with Hazard Levels
R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
Specifications and approvals
Specifications
UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Oprindelsesland
Romania
Europæisk toldtarifnummer
85444290
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息