配套产品
配套产品
型号: 21 40 400 0445 050
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR PP 5.0m
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR PP 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 40 400 0445 050
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR PP 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 預裝一端
  • 連接器1
    M12 D編碼
    公頭 直式
版本
  • 電纜長度 5 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4x AWG 22/7
  • 屏蔽 屏蔽
  • 針數 4
  • 編碼 D編碼
  • 鎖定類型 PushPull
技術參數
  • 額定電壓
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 傳輸特性 Cat. 5 D 級:到100 MHz
  • 極限溫度
    -40 ... +70 °C 已移動
    -20 ... +60 °C 未移動
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67 插配狀態
  • 電纜直徑 6.5 mm ± 0.2 mm
  • 最小彎曲半徑
    3x 電纜直徑 (單次彎曲)
    7x 電纜直徑 (反复彎曲)
  • 折彎壽命 ≥ 3.000.000
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜) 綠色
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 規格 UN/ECE-R 118
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 356 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140490895
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600