10
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
09 48 222 2011 026
型号: 09 48 222 2011 026
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail, 2.6m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 2.6 m
注释
比较
型号: 09 48 222 2011 026
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail, 2.6m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo di cavo
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
Connettore 1
M12 D-code male straigt overmolded
Connettore 2
M12 D-code male straigt overmolded
Identificazione
Categoria
Patch cord
Serie
Connettore circolari M12
Elemento
Cavi pre-assemblati
Specifiche
Pre-cablato su entrambi i lati
Connettore 1
M12 Codifica D
Maschio Diritto
Coestruso
Connettore 2
M12 Codifica D
Maschio Diritto
Coestruso
Tipo di cavo
Cavo in rame (tondo)
Descrizione del cavo
per applicazioni ferroviarie
Versione
Lunghezza del cavo
2,6 m
Numero di conduttori
4
Struttura conduttore
4x AWG 22/7
Codifica
Codifica D
Dettagli tecnici
Caratteristiche tecniche
Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Temperatura massima
-40 ... +85 °C non spostato
-25 ... +70 °C spostato
Diametro del cavo
6,6 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura minimo
6x diametro cavo (curvatura ripetuta)
5x diametro cavo (curvatura singola)
Impedenza
100 Ω ±5 %
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
Elastomero
Colore (cavo)
Nero
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV
Conforme con esenzione
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Piombo
Codice ECHA SCIP
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
EN 45545-2
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
210 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140885431
eCl@ss
27.060.390,00