配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
10
型号: 09 48 222 2011 055
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 5.5m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 5.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 5.5 m
注释
比较
型号: 09 48 222 2011 055
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 5.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
10
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    M12 D-codering
    Mannelijk Recht
    Omgespoten
  • Connector 2
    M12 D-codering
    Mannelijk Recht
    Omgespoten
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel voor spoorwegtoepassingen
Versie
  • Kabellengte 5,5 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x AWG 22/7
  • Codering D-codering
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Beperkt de temperatuur
    -40 ... +85 °C niet-verplaatst
    -25 ... +70 °C verplaatst
  • Kabeldiameter 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Minimale buigradius
    6x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
    5x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
  • Impedantie ‌100 Ω ±5 %
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) Elastomeer
  • Kleur (kabel) Zwart
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties EN 45545-2
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140885424
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较