Device side / Panel feed through
10
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
09 48 222 2011 066
型号: 09 48 222 2011 066
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 6.6m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 6.6 m
注释
比较
型号: 09 48 222 2011 066
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 6.6m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
连接器1
M12 D-code male straigt overmolded
连接器2
M12 D-code male straigt overmolded
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M12
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
M12 D编码
公头 直式
一体成型
连接器2
M12 D-coding
Male Straight
Overmoulded
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
轨道交通应用
版本
电缆长度
6.6 m
芯数
4
芯结构
4x AWG 22/7
编码
D-coding
技术参数
传输特性
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
极限温度
-40 ... +85 °C unmoved
-25 ... +70 °C moved
电缆直径
6.6 mm ± 0.2 mm
最小弯曲半径
6x Cable diameter (repeated bending)
5x Cable diameter (singular bending)
电阻抗
100 Ω ±5 %
材料特性
材料(电缆)
Elastomer
颜色(电缆)
Black
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
规格和认证
规格
EN 45545-2
商业数据
包装尺寸
1
净重
460 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140885417
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)