配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 2900
M12 K-cod 4+PE an/- m/- PUR 5.0m
M12 K-cod 4+PE an/- m/- PUR 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2900
M12 K-cod 4+PE an/- m/- PUR 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    コネクタ 1
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Kコード
    オス アングル型
    オーバーモールド
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 5 m
  • 芯数 5
  • 芯線構造 5 G 1.5 mm²
  • 結線方式 クリンプ端子
  • シールド シールドなし
  • コンタクト数 4
  • PEコンタクト はい
  • コーディング Kコード
  • ロックタイプ ねじロック
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 1.5 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 16
  • 定格電流 ‌ 12 A
  • 定格電圧 ‌ 630 V AC/DC
  • 定格サージ電圧 6 kV
  • 汚染度 3
  • 過電圧カテゴリ III
  • 接触抵抗 ≤ 0.3 mΩ
  • 締付けトルク ‌0.6 Nm
  • 使用温度範囲 -25 ... +80 °C
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 嵌合状態
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL規格対応準備中
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 627 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较