登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
圓形連接器
公制圓形連接器
...
電纜連接器和電纜組件
M12
97 00 000 2935
型号: 97 00 000 2935
M12 L-cod 4-pol st/an f/m PUR 1.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2935
M12 L-cod 4-pol st/an f/m PUR 1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
連接器1
M12 Power L-cod 4+FE st/- m/- scr
連接器2
M12 Power L-cod 4-pole an/- m/- 0° scr
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
M12 Codificação L
Fêmea Reto
Sobreinjetado
Conector 2
M12 Codificação L
Macho Angular
Sobreinjetado
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Versão
Comprimento do cabo
1,5 m
Número de núcleos
4
Estrutura central
4x 1,5 mm²
Método de terminação
Terminação crimpada
Blindagem
Não blindado
Número de Pólos
4
Codificação
Codificação L
Tipo de trava
Trava parafuso
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
1,5 mm²
Seção transversal do condutor (AWG)
AWG 16
Corrente Nominal
12 A
Tensão Nominal
50 V AC
63 V DC
Tensão nominal de impulso
1,5 kV
Grau de poluição
3
Categoria de sobretensão
III
Resistência de contato
≤ 0,3 mΩ
Torque de aperto
0,6 Nm
Limitação de temperatura
-25 ... +80 °C
Ciclos de conexão
≥ 100
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65 / IP67 condição conectada
Propriedades do material
Material (cabo)
PUR (poliuretano)
Cor (cabo)
Preto
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Níquel
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 61076-2-111
UL 1581
UL / CSA
UL em preparação
Aprovações
CE
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
178 g
País de origem
Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855