登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectori circulari
Conectori metrici circulari
...
Conectori de cablu și montaje de cablu
M12
97 00 000 2932
型号: 97 00 000 2932
M12 L-cod 4-pol st/st f/m PUR 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2932
M12 L-cod 4-pol st/st f/m PUR 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Conector 1
M12 Power L-cod 4-pole st/- m/- scr
Conector 2
M12 Power L-cod 4-pole st/- f/- scr
Identificare
Categoria
System cabling
Seria
Circular connectors M12
Element
Cable assemblies
Specificație
Pre-assembled on both sides
Conector 1
M12 L-coding
Female Straight
Overmoulded
Conector 2
M12 L-coding
Male Straight
Overmoulded
Tip cablu
Copper cable (round)
Versiune
Lungimea cablului
5 m
Număr de miezuri
4
Structură miez
4x 1.5 mm²
Metoda de terminaţie
Crimp termination
Ecranare
Unshielded
Număr de contacte
4
Codificare
L-coding
Tip blocare
Screw locking
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
1.5 mm²
Secțiune fir [AWG]
AWG 16
Curent nominal
12 A
Tensiune nominală
50 V AC
63 V DC
Tensiune de impuls nominală
1.5 kV
Grad de poluare
3
Categoria de supratensiune
III
Rezistenţă de contact
≤ 0.3 mΩ
Moment de strângere
0.6 Nm
Temperatura de limitare
-25 ... +80 °C
Cicluri de cuplare
≥ 100
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Proprietăţi material
Material (cablu)
PUR (polyurethane)
Culoare (cablu)
Black
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Not contained
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Nickel
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61076-2-111
UL 1581
UL / CSA
UL in preparation
Omologări
CE
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
512 g
Ţara de origine
Romania
Cod tarif vamal european
85444290
eCl@ss
27060311 Assembled sensor actuator-line
ETIM
EC001855
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (西班牙语)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (英语)
PDF (法语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (韩语)
PDF (繁体中文)
PDF (瑞典语)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较