公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
97 00 000 2889
型号: 97 00 000 2889
M12 L-cod 4+FE st/an f/m PUR 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2889
M12 L-cod 4+FE st/an f/m PUR 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Conector 1
M12 Power L-cod 4+FE st/- f/- scr
Conector 2
M12 Power L-cod 4+FE st/- m/- scr
Identificare
Categoria
系统布线
Seria
Circular connectors M12
Element
Cable assemblies
Specificație
Pre-assembled on both sides
Conector 1
M12 L-编码
母头 直式
一体成型
Conector 2
M12 L-编码
公头 弯式
一体成型
Tip cablu
铜质电缆 (圆型)
Versiune
Lungimea cablului
10 m
Număr de miezuri
5
Structură miez
5x 1.5 mm²
Metoda de terminaţie
压接针
Ecranare
无屏蔽
Număr de contacte
4
Contact FE
是
Codificare
L-编码
Tip blocare
螺钉锁扣
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
1.5 mm²
Secțiune fir [AWG]
AWG 16
Curent nominal
12 A
Tensiune nominală
50 V AC
63 V DC
Tensiune de impuls nominală
1.5 kV
Grad de poluare
3
Categoria de supratensiune
III
Rezistenţă de contact
≤ 0.3 mΩ
Moment de strângere
0.6 Nm
Temperatura de limitare
-25 ... +80 °C
Cicluri de cuplare
≥ 100
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Proprietăţi material
Material (cablu)
PUR (聚氨酯)
Culoare (cablu)
灰色
RoHS
符合
stare ELV
符合
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
不包含
Propunerea din California 65 de substanțe
有
Propunerea din California 65 de substanțe
镍
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61076-2-111
UL 1581
UL / CSA
UL 正在准备当中
Omologări
CE
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
1,209 g
Ţara de origine
Romania
Cod tarif vamal european
85444290
eCl@ss
27060311 Assembled sensor actuator-line
ETIM
EC001855